![ZES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90275_TZ_1520x1160.jpg)
![ZES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90275_TZ_1520x1160.jpg)
ZES PG 29 (KD 18,0-27,0 mm)
Art.-Nr. 90575
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails ZES PG 29 (KD 18,0-27,0 mm)
- Art.-Nr.
- 90575
- Artikelbezeichnung
- ZES PG 29 (KD 18,0-27,0 mm)
- Gewindeart
- PG
- Kabel-Ø von / bis mm
- 18.0 - 27.0
- Gewindelänge mm
- 8,0
- Schlüsselweite mm
- 40
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369605
- Zolltarifnummer
- 85389099
Technische Daten ZES PG 29 (KD 18,0-27,0 mm)
Vernickelte-Sechskant-Messing-Zugentlastungsverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
Schutzart | IP 54 |
Details ZES PG 29 (KD 18,0-27,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Einschnittdichtring, Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- Druckringe: Stahl, verzinkt
-
- mit Einschnittdichtring
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads ZES PG 29 (KD 18,0-27,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)