ZES PG 13,5 (KD 8,5-13,5 mm) Art.-Nr. 90572
€ 612,60 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90572
Artikelbezeichnung
ZES PG 13,5 (KD 8,5-13,5 mm)
Gewindeart
PG
Kabel-Ø von / bis mm
8.5 - 13.5
Gewindelänge mm
6,5
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892369575
Zolltarifnummer
85389099

Technische Daten

Vernickelte-Sechskant-Messing-Zugentlastungsverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Dichtung: Einschnittdichtring, Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • Druckringe: Stahl, verzinkt
      • mit Einschnittdichtring

Eigenschaften

      • optimale Zugentlastung

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible