Vernickelte-Sechskant-Messing-Zugentlastungsverschraubung ZES PG 7 (KD 5,0 - 6,0 mm)

Vernickelte-Sechskant-Messing-Zugentlastungsverschraubung ZES PG 7 (KD 5,0 - 6,0 mm) Art.-Nr. 90569
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 241,18 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90569
Artikelbezeichnung
Vernickelte-Sechskant-Messing-Zugentlastungsverschraubung ZES PG 7 (KD 5,0 - 6,0 mm)
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
PG
Größe
PG 7
Kabel-Ø von / bis mm
5,0 - 6,0
Gewindelänge mm
5,0
Schlüsselweite mm
14
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892369544
Zolltarifnummer
85389099

Technische Daten

Vernickelte-Sechskant-Messing-Zugentlastungsverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Dichtung: Einschnittdichtring, Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • Druckringe: Stahl, verzinkt
      • mit Einschnittdichtring

Eigenschaften

      • optimale Zugentlastung

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible