ZES M50 x 1,5 (KD 31,0-40,0 mm)
Art.-Nr. 90283
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails ZES M50 x 1,5 (KD 31,0-40,0 mm)
- Art.-Nr.
- 90283
- Artikelbezeichnung
- ZES M50 x 1,5 (KD 31,0-40,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 31.0 - 40.0
- Gewindelänge mm
- 9,0
- Schlüsselweite mm
- 57
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369681
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten ZES M50 x 1,5 (KD 31,0-40,0 mm)
Vernickelte-Sechskant-Messing-Zugentlastungsverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
Schutzart | IP 54 |
Details ZES M50 x 1,5 (KD 31,0-40,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Einschnittdichtring, Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- Druckringe: Stahl, verzinkt
-
- mit Einschnittdichtring
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads ZES M50 x 1,5 (KD 31,0-40,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte