![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007611_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007611_1520x1160.jpg)
W-PA6-MOD-V0 FPAFF-12B.50 feines Profil
Art.-Nr. 11007625
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails W-PA6-MOD-V0 FPAFF-12B.50 feines Profil
- Art.-Nr.
- 11007625
- Artikelbezeichnung
- W-PA6-MOD-V0 FPAFF-12B.50 feines Profil
- Farbe
- schwarz
- Nenngröße mm
- 12
- Innen-Ø ca. mm
- 12
- Außen-Ø ca. mm
- 15,7
- Biegeradius statisch
- 30
- VPE/m
- 50
- anbruchfähig
- nein
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten W-PA6-MOD-V0 FPAFF-12B.50 feines Profil
Temperaturbereich | -45°C bis +120°C |
Details W-PA6-MOD-V0 FPAFF-12B.50 feines Profil
Aufbau
-
- PA6 MOD V0
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen auf Anfrage.
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
-
• Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Für Kabelschutzanwendungen mit höchsten brandschutztechnischen Anforderungen.