UNI-DICHT-MS PG 42 (KD 36,00-40,00 mm) SW 57 GL 10
Art.-Nr. 904119
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT-MS PG 42 (KD 36,00-40,00 mm) SW 57 GL 10
- Art.-Nr.
- 904119
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-MS PG 42 (KD 36,00-40,00 mm) SW 57 GL 10
- Gewindeart
- PG
- Farbe Dichteinsätze
- weiß
- Kabel-Ø von / bis mm
- 36.0 - 40.0
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 57
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892355240
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten UNI-DICHT-MS PG 42 (KD 36,00-40,00 mm) SW 57 GL 10
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +130°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details UNI-DICHT-MS PG 42 (KD 36,00-40,00 mm) SW 57 GL 10
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
- mit farbig codierten Einsätzen aus TPE
Eigenschaften
- optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- großflächige Abdichtung
- große Klemmbereiche
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads UNI-DICHT-MS PG 42 (KD 36,00-40,00 mm) SW 57 GL 10
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte