UNI-DICHT-MS M32 x 1,50 (KD 17,00-20,50 mm) SW 35 GL 8
Art.-Nr. 904080
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT-MS M32 x 1,50 (KD 17,00-20,50 mm) SW 35 GL 8
- Art.-Nr.
- 904080
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-MS M32 x 1,50 (KD 17,00-20,50 mm) SW 35 GL 8
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe Dichteinsätze
- braun
- Kabel-Ø von / bis mm
- 17.0 - 20.5
- Gewindelänge mm
- 8,0
- Schlüsselweite mm
- 35
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892354519
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten UNI-DICHT-MS M32 x 1,50 (KD 17,00-20,50 mm) SW 35 GL 8
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +130°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details UNI-DICHT-MS M32 x 1,50 (KD 17,00-20,50 mm) SW 35 GL 8
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
-
- mit farbig codierten Einsätzen aus TPE
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads UNI-DICHT-MS M32 x 1,50 (KD 17,00-20,50 mm) SW 35 GL 8
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte