![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-MS M25 x 1,50 (KD 4,00-6,50 mm) SW 28 GL 7,5
Art.-Nr. 904070
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT-MS M25 x 1,50 (KD 4,00-6,50 mm) SW 28 GL 7,5
- Art.-Nr.
- 904070
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-MS M25 x 1,50 (KD 4,00-6,50 mm) SW 28 GL 7,5
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe Dichteinsätze
- gelb
- Kabel-Ø von / bis mm
- 4.0 - 6.5
- Gewindelänge mm
- 7,5
- Schlüsselweite mm
- 28
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892354410
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten UNI-DICHT-MS M25 x 1,50 (KD 4,00-6,50 mm) SW 28 GL 7,5
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +130°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details UNI-DICHT-MS M25 x 1,50 (KD 4,00-6,50 mm) SW 28 GL 7,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
-
- mit farbig codierten Einsätzen aus TPE
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads UNI-DICHT-MS M25 x 1,50 (KD 4,00-6,50 mm) SW 28 GL 7,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)