UNI-DICHT-MS M20 x 1,50 (KD 4,00-6,50 mm) SW 22 GL 6,5
Art.-Nr. 904065
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT-MS M20 x 1,50 (KD 4,00-6,50 mm) SW 22 GL 6,5
- Art.-Nr.
- 904065
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-MS M20 x 1,50 (KD 4,00-6,50 mm) SW 22 GL 6,5
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe Dichteinsätze
- gelb
- Kabel-Ø von / bis mm
- 4.0 - 6.5
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Schlüsselweite mm
- 22
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892354366
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten UNI-DICHT-MS M20 x 1,50 (KD 4,00-6,50 mm) SW 22 GL 6,5
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +130°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details UNI-DICHT-MS M20 x 1,50 (KD 4,00-6,50 mm) SW 22 GL 6,5
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
- mit farbig codierten Einsätzen aus TPE
Eigenschaften
- optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- großflächige Abdichtung
- große Klemmbereiche
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads UNI-DICHT-MS M20 x 1,50 (KD 4,00-6,50 mm) SW 22 GL 6,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte