UNI-DICHT-MS M16 x 1,5 (KD 6,5-9,5 mm) SW 18 GL 6
Art.-Nr. 904064
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT-MS M16 x 1,5 (KD 6,5-9,5 mm) SW 18 GL 6
- Art.-Nr.
- 904064
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-MS M16 x 1,5 (KD 6,5-9,5 mm) SW 18 GL 6
- Messingzuschlag
- ja
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M16 x 1,5
- Farbe Dichteinsätze
- schwarz
- Kabel-Ø von / bis mm
- 6,5 - 9,5
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Schlüsselweite mm
- 18
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892354359
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten UNI-DICHT-MS M16 x 1,5 (KD 6,5-9,5 mm) SW 18 GL 6
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +130°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details UNI-DICHT-MS M16 x 1,5 (KD 6,5-9,5 mm) SW 18 GL 6
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
-
- mit farbig codierten Einsätzen aus TPE
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads UNI-DICHT-MS M16 x 1,5 (KD 6,5-9,5 mm) SW 18 GL 6
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte