UNI-DICHT-MFD-MS PG 29 (KD 10x6,0 mm) Art.-Nr. 904199
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
€ 1.180,50 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904199
Artikelbezeichnung
UNI-DICHT-MFD-MS PG 29 (KD 10x6,0 mm)
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
PG
Größe
PG 29
Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
10 x 6,0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
43
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892356995
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +130°C
Schutzart IP 65

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
      • mit Mehrfachdichteinsätzen aus TPE

Eigenschaften

      • optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • großflächige Abdichtung

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Schutzart IP68, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatzbereich und die Kabeldurchmesser identisch sind.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible