UNI-DICHT-MFD-MS M20 x 1,5 (KD 6x2,0 mm)
Art.-Nr. 904130
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT-MFD-MS M20 x 1,5 (KD 6x2,0 mm)
- Art.-Nr.
- 904130
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-MFD-MS M20 x 1,5 (KD 6x2,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
- 6 x 2.0
- Gewindelänge mm
- 9,0
- Schlüsselweite mm
- 24
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892355707
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten UNI-DICHT-MFD-MS M20 x 1,5 (KD 6x2,0 mm)
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +130°C |
Schutzart | IP 65 |
Details UNI-DICHT-MFD-MS M20 x 1,5 (KD 6x2,0 mm)
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
- mit Mehrfachdichteinsätzen aus TPE
Eigenschaften
- optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- großflächige Abdichtung
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Schutzart IP68, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatzbereich und die Kabeldurchmesser identisch sind.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads UNI-DICHT-MFD-MS M20 x 1,5 (KD 6x2,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte