TRAYCONTROL® 600 schwarz 3 G 2 AWG
Art.-Nr. 62986
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TRAYCONTROL® 600 schwarz 3 G 2 AWG
- Art.-Nr.
- 62986
- Artikelbezeichnung
- TRAYCONTROL® 600 schwarz 3 G 2 AWG
- Außen-Ø mm (ca.)
- 26,7
- Cu-Zahl kg/km
- 967,7
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1399,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892017766
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TRAYCONTROL® 600 schwarz 3 G 2 AWG
PVC-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 20 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 No. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC, 18 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 1690 (DP-1) | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +50°C nicht bewegt -25°C bis +105°C UL (TC) bis +90°C |
Nennspannung | UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1000 V UL (MTW) AC 600 V CIC-TC AC 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 5x Außen-Ø |
Details TRAYCONTROL® 600 schwarz 3 G 2 AWG
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig, Klasse K / AWG-Maße
-
- Aderisolation: Spezial-PVC, mit transparenter Nylon-Umhüllung
-
- Aderkennzeichnung: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Vliesbewicklung
-
- Außenmantel: Spezial-PVC
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in feet
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung (SUN RES)
-
- zur Verwendung im Freien
-
- erdverlegbar (DIR BUR)
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- ölbeständig nach UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
-
- Cold Bend Test nach UL Std. 1277 No. 17
-
- Cold-Impact Test (-40C) nach UL Std. 1277 No. 18 / UL Std. 1581 No. 593
-
- Impact Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 23
-
- Crushing Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 24
-
- erdverlegbar (DIR BUR) nach UL Std. 1277 No. 5 (wet-locations insulation), No. 19 (crushing test)
-
- Vertical-Tray Flame Test (FT4) nach UL Std. 1277 No. 15 / UL Std. 1685, CSA-Std. C22.2 No. 2256
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
- ECOLAB®
- für explosionsgefährdete Umgebungen - Class 1 Div. 2 nach NEC Art 501
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Flexible, ölbeständige Steuer- und Anschlussleitung für Anwendungen bis 600 V (WTTC 1000 V); die besondere Kombination von TC-ER, PLTC-ER und ITC-ER ermöglicht den Einsatz an Maschinen in Industrieanlagen gemäß NFPA 79. Ihre außergewöhnliche Abriebfestigkeit und hervorragende Ölbeständigkeit (Oil Res I/II) sorgen für eine lange Nutzungsdauer in trockenen, feuchten und nassen industriellen Umgebungen; geeignet für Erdverlegung sowie für die offene, ungeschützte Verlegung von der Kabeltrasse bis zu Maschinen in Industrieanlagen. Empfohlene Einsatzgebiete: Produktionsstraßen, Maschinenbau, Schaltschränke, Förderanlagen, Verpackungsmaschinen, Abfüllanlagen und Produktionsanlagen in der Automobilindustrie.