TRAYCONTROL® 600 schwarz 7 G 12 AWG

TRAYCONTROL® 600 schwarz 7 G 12 AWG Art.-Nr. 62963
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in feet
€ 1.880,55 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
62963
Artikelbezeichnung
TRAYCONTROL® 600 schwarz 7 G 12 AWG
Außen-Ø mm (ca.)
13,4
Cu-Zahl kg/km
222,4
Gewicht kg/km (ca.)
357,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892017537
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 20 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 No. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC, 18 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 1690 (DP-1)
Temperaturbereich bewegt +5°C bis +50°C
nicht bewegt -25°C bis +105°C
UL (TC) bis +90°C
Nennspannung UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1000 V
UL (MTW) AC 600 V
CIC-TC AC 600 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Mindestbiegeradius bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig, Klasse K / AWG-Maße
      • Aderisolation: Spezial-PVC, mit transparenter Nylon-Umhüllung
      • Aderkennzeichnung: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • Schutzleiter: ab 3 Adern,
      • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Vliesbewicklung
      • Außenmantel: Spezial-PVC
      • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
      • Längenmarkierung: in feet

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung (SUN RES)
      • zur Verwendung im Freien
      • erdverlegbar (DIR BUR)
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • ölbeständig nach UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
      • Cold Bend Test nach UL Std. 1277 No. 17
      • Cold-Impact Test (-40C) nach UL Std. 1277 No. 18 / UL Std. 1581 No. 593
      • Impact Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 23
      • Crushing Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 24
      • erdverlegbar (DIR BUR) nach UL Std. 1277 No. 5 (wet-locations insulation), No. 19 (crushing test)
      • Vertical-Tray Flame Test (FT4) nach UL Std. 1277 No. 15 / UL Std. 1685, CSA-Std. C22.2 No. 2256
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC
      • ECOLAB®
      • für explosionsgefährdete Umgebungen - Class 1 Div. 2 nach NEC Art 501

Hinweise

      • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Flexible, ölbeständige Steuer- und Anschlussleitung für Anwendungen bis 600 V (WTTC 1000 V); die besondere Kombination von TC-ER, PLTC-ER und ITC-ER ermöglicht den Einsatz an Maschinen in Industrieanlagen gemäß NFPA 79. Ihre außergewöhnliche Abriebfestigkeit und hervorragende Ölbeständigkeit (Oil Res I/II) sorgen für eine lange Nutzungsdauer in trockenen, feuchten und nassen industriellen Umgebungen; geeignet für Erdverlegung sowie für die offene, ungeschützte Verlegung von der Kabeltrasse bis zu Maschinen in Industrieanlagen. Empfohlene Einsatzgebiete: Produktionsstraßen, Maschinenbau, Schaltschränke, Förderanlagen, Verpackungsmaschinen, Abfüllanlagen und Produktionsanlagen in der Automobilindustrie.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible