TRAYCONTROL® 500-C grau 3 G 18 AWG Art.-Nr. 62819
  • HAR-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in feet
  • UKCA-Zertifizierung
  • Oil Res I/II
  • offene Verlegung: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
  • EMV-Vorzugstype
€ 762,30 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
62819
Artikelbezeichnung
TRAYCONTROL® 500-C grau 3 G 18 AWG
ca. Nennquerschnitt mm²
0,96
Außen-Ø mm (ca.)
8,2
Cu-Zahl per km
44,0
Gewicht kg/km (ca.)
107,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892032950
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Steuer- und Anschlussleitung nach CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 20 AWG - 1 AWG: UL-Std. 1063 (MTW), 20 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 1690 (DP-1), 18 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 No. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC, 1/0 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 44 (XHHW-2)
Temperaturbereich bewegt +5°C bis +50°C
nicht bewegt -25°C bis +105°C
UL (TC) bewegt bis +90°C
Nennspannung UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1000 V
UL (MTW) AC 600 V
CIC-TC AC 600 V
Prüfspannung Ader/Ader 6000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 6000 V
Mindestbiegeradius bewegt 12x Außen-Ø
nicht bewegt 6x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach ASTM B174 Class K, AWG-Maße
      • Aderisolation: siehe Datenblatt
      • Aderkennzeichnung: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • Schutzleiter: ab 3 Adern,
      • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
      • Außenmantel: Spezial-PVC
      • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
      • Längenmarkierung: in feet

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung (SUN RES)
      • zur Verwendung im Freien
      • erdverlegbar (DIR BUR)
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach CSA FT4
      • ölbeständig nach UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
      • Cold Bend Test nach UL Std. 1277 No. 17
      • Impact Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 23
      • Crushing Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 24
      • erdverlegbar (DIR BUR) nach UL Std. 1277 No. 5 (wet-locations insulation), No. 19 (crushing test)
      • Vertical-Tray Flame Test (FT4) nach UL Std. 1277 No. 15 / UL Std. 1685
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC
      • ECOLAB®
      • Artikel mit Schutzleiter (GN-GE): für explosionsgefährdete Umgebungen - Class 1 Div. 2 nach NEC Art 501

Hinweise

      • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • TRAYCONTROL® 500-C ist eine ölbeständige Steuerleitung. Durch die spezielle Kombination von TC-ER, PLTC-ER und ITC-ER kann diese Leitung als Anschlussleitung für Industrieanlagen und Maschinen nach NFPA 79 eingesetzt werden. Zugelassen für die offene, ungeschützte Verlegung in Kabeltrassen zur Maschine. Die hervorragende Ölbeständigkeit (OIL RES I & II) ermöglicht eine lange Lebensdauer. Für industrielle Anwendungen in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen. Empfohlene Anwendungen: Produktionslinien, Abfüllanlagen, Maschinenbau, Schaltschränke, Förderanlagen, Verpackungsmaschinen, Automobilindustrie. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes. Nur Artikel mit 3 Adern und mehr sind für die offene Verlegung (ER) zugelassen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible