TRAYCONTROL® 300-C grau 3 x 22 AWG (0,382 mm²) Art.-Nr. 62747
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in feet
  • UKCA-Zertifizierung
€ 682,93 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
62747
Artikelbezeichnung
TRAYCONTROL® 300-C grau 3 x 22 AWG (0,382 mm²)
Außen-Ø mm (ca.)
7,2
Cu-Zahl per km
22,0
Gewicht kg/km (ca.)
40,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892095030
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Sheath colour: grey

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible