![TOPSERV® 600 VFD](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M62607_PF_1520x1160.jpg)
![TOPSERV® 600 VFD](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M62607_PF_1520x1160.jpg)
TOPSERV® 600 VFD schwarz 4 G 8 AWG
Art.-Nr. 62612
- Oil Res I/II
- offene Verlegung: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TOPSERV® 600 VFD schwarz 4 G 8 AWG
- Art.-Nr.
- 62612
- Artikelbezeichnung
- TOPSERV® 600 VFD schwarz 4 G 8 AWG
- Mantelfarbe
- schwarz (RAL 9005)
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 8,37
- Außen-Ø mm (ca.)
- 23,2
- Cu-Zahl kg/km
- 393,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 796,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892147050
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPSERV® 600 VFD schwarz 4 G 8 AWG
Motor- und Servoleitung nach UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, CSA-Std. C22.2 No. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC, UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 14 AWG - 2 AWG: UL-Std. 44 (RHW-2) | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +50°C nicht bewegt -40°C bis +105°C UL (TC) bis +90°C |
Nennspannung | UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1000 V CIC-TC AC 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 6000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 6000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details TOPSERV® 600 VFD schwarz 4 G 8 AWG
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach ASTM B174 Class M (18-10 AWG) / ASTM B174 Class K (8-2 AWG), AWG-Maße
-
- Aderisolation: VPE
-
- Aderkennzeichnung: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage
-
- Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Vliesbewicklung
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Vliesbewicklung
-
- Außenmantel: Spezial-TPE
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
-
- Längenmarkierung: in feet
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung (SUN RES)
-
- zur Verwendung im Freien
-
- erdverlegbar (DIR BUR)
-
- schleppkettenfähig
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- ölbeständig nach UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
-
- Cold Bend Test nach UL Std. 1277 No. 17
-
- Impact Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 23
-
- Crushing Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 24
-
- erdverlegbar (DIR BUR) nach UL Std. 1277 No. 5 (wet-locations insulation), No. 19 (crushing test)
-
- Vertical-Tray Flame Test (FT4) nach UL Std. 1277 No. 15 / UL Std. 1685
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
- ECOLAB®
- für explosionsgefährdete Umgebungen - Class 1 Div. 2 nach NEC Art 501
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
-
Hochflexible, extrem ölbeständige Motoranschlussleitung für moderne Servomotoren; der verzinnte Kupfergeflechtschirm (ca. 85% Bedeckung) bietet wirksamen Schutz gegen elektrische Störungen und daraus resultierende Ausfälle. Für die offene, ungeschützte Verlegung in Kabelrinnen und von Kabelrinnen zur Maschine. Der spezielle TPE-Mantel ist extrem öl-, kühlmittel- und lösungsmittelbeständig und damit die perfekte Lösung für industrielle Anwendungen mit offener Verlegung, Verlegung in Rohren oder in der Erde.