TOPSERV® 600 VFD schwarz 4 G 14 AWG Art.-Nr. 62609
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in feet
  • UKCA-Zertifizierung
  • Oil Res I/II
  • offene Verlegung: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
  • EMV-Vorzugstype
€ 2.147,25 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
62609
Artikelbezeichnung
TOPSERV® 600 VFD schwarz 4 G 14 AWG
Mantelfarbe
schwarz (RAL 9005)
ca. Nennquerschnitt mm²
2,08
Außen-Ø mm (ca.)
14,5
Cu-Zahl kg/km
115,0
Gewicht kg/km (ca.)
290,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892147029
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Motor- und Servoleitung nach UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, CSA-Std. C22.2 No. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC, UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 14 AWG - 2 AWG: UL-Std. 44 (RHW-2)
Temperaturbereich bewegt +5°C bis +50°C
nicht bewegt -40°C bis +105°C
UL (TC) bis +90°C
Nennspannung UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1000 V
CIC-TC AC 600 V
Prüfspannung Ader/Ader 6000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 6000 V
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach ASTM B174 Class M (18-10 AWG) / ASTM B174 Class K (8-2 AWG), AWG-Maße
      • Aderisolation: VPE
      • Aderkennzeichnung: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage
      • Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Vliesbewicklung
      • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
      • Vliesbewicklung
      • Außenmantel: Spezial-TPE
      • Mantelfarbe: siehe Datenblatt
      • Längenmarkierung: in feet

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung (SUN RES)
      • zur Verwendung im Freien
      • erdverlegbar (DIR BUR)
      • schleppkettenfähig
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • ölbeständig nach UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
      • Cold Bend Test nach UL Std. 1277 No. 17
      • Impact Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 23
      • Crushing Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 24
      • erdverlegbar (DIR BUR) nach UL Std. 1277 No. 5 (wet-locations insulation), No. 19 (crushing test)
      • Vertical-Tray Flame Test (FT4) nach UL Std. 1277 No. 15 / UL Std. 1685
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC
      • ECOLAB®
      • für explosionsgefährdete Umgebungen - Class 1 Div. 2 nach NEC Art 501

Hinweise

      • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • zum Einsatz in Energieführungssystemen:
      • 1) die Montageanweisung ist zu beachten
      • 2) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen

Verwendung

      • Hochflexible, extrem ölbeständige Motoranschlussleitung für moderne Servomotoren; der verzinnte Kupfergeflechtschirm (ca. 85% Bedeckung) bietet wirksamen Schutz gegen elektrische Störungen und daraus resultierende Ausfälle. Für die offene, ungeschützte Verlegung in Kabelrinnen und von Kabelrinnen zur Maschine. Der spezielle TPE-Mantel ist extrem öl-, kühlmittel- und lösungsmittelbeständig und damit die perfekte Lösung für industrielle Anwendungen mit offener Verlegung, Verlegung in Rohren oder in der Erde.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible