![TOPFLEX®-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22800_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX®-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22800_1520x1160.jpg)
TOPFLEX®-PVC grau (3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)) mm²
Art.-Nr. 22800
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TOPFLEX®-PVC grau (3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)) mm²
- Art.-Nr.
- 22800
- Artikelbezeichnung
- TOPFLEX®-PVC grau (3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)) mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8,5
- Cu-Zahl kg/km
- 78,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 112,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892151668
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPFLEX®-PVC grau (3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)) mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details TOPFLEX®-PVC grau (3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)) mm²
Aufbau
- Mantelfarbe: grau