TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 150 + 3 G 25 mm² Art.-Nr. 22685
  • HAR-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • doppelt geschirmt
  • verbesserte EMV-Eigenschaften durch gedrittelten Schutzleiter
  • zur Verwendung im Freien
  • ab 3x16 + 3G2,5 mm² Erdverlegung möglich
€ 12.468,75 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
22685
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 150 + 3 G 25 mm²
AWG (ca.)
300 kcmil
Außen-Ø mm (ca.)
49,3
Cu-Zahl per km
5412,0
Gewicht kg/km (ca.)
6582,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150685
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Motoranschlussleitung für Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C
nicht bewegt -40°C bis +70°C
Nennspannung AC U0/U 600/1000 V
max. zulässige Betriebsspannung Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V
Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Kopplungswiderstand siehe Datenblatt
Mindestbiegeradius bewegt <12 mm: 10x Außen-ø
bewegt >12 mm: 15x Außen-ø
nicht bewegt 4x Außen-ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: PE
      • Aderkennzeichnung: braun, schwarz, grau, grün-gelb (gedrittelt)
      • Schutzleiter: GN-GE gedrittelt (3+3-adriger Aufbau)
      • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
      • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
      • Außenmantel: Spezial-PVC
      • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
      • zur Verwendung im Freien
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
      • symmetrischer 3-PLUS-Aufbau (gedrittelter, gleichmäßig in den Zwickeln verseilter Schutzleiter) mit verbesserten EMV-Eigenschaften gegenüber 4-adriger Ausführung
      • optimale Abschirmung ermöglicht störfreien Betrieb von Frequenzumrichtern
      • kleiner Kopplungswiderstand bewirkt gute elektromagnetische Verträglichkeit
      • niedrige Betriebskapazität der Einzeladern durch PE-Aderisolation sowie geringe Schirmkapazität ermöglichen verlustarme Leistungsübertragung

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
      • witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
      • elektromagnetische Verträglichkeit nach DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
      • Mindestquerschnitt von 0,75 mm² entspricht Anforderungen nach DIN EN 60204-1
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien, ab 3x16+3G2,5 mm² direkte Erdverlegung möglich. Eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Umwelttechnik, Verpackungsindustrie, Chemieindustrie. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible