![TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22368_QS_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22368_QS_1520x1160.jpg)
TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparent 3 x 16 + 3 G 2,5 mm²
Art.-Nr. 22373
- doppelt geschirmt
- verbesserte EMV-Eigenschaften durch gedrittelten Schutzleiter
- transparenter Außenmantel
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparent 3 x 16 + 3 G 2,5 mm²
- Art.-Nr.
- 22373
- Artikelbezeichnung
- TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparent 3 x 16 + 3 G 2,5 mm²
- AWG (ca.)
- 6
- Außen-Ø mm (ca.)
- 21,2
- Cu-Zahl kg/km
- 723,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 920,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892150463
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparent 3 x 16 + 3 G 2,5 mm²
Motoranschlussleitung für Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Kopplungswiderstand | siehe Datenblatt |
Mindestbiegeradius | bewegt <12 mm: 10x Außen-ø bewegt >12 mm: 15x Außen-ø nicht bewegt 4x Außen-ø |
Details TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparent 3 x 16 + 3 G 2,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PE
-
- Aderkennzeichnung: braun, schwarz, grau, grün-gelb (gedrittelt)
-
- Schutzleiter: GN-GE gedrittelt (3+3-adriger Aufbau)
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: Spezial-PVC
-
- Mantelfarbe: transparent
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
- symmetrischer 3-PLUS-Aufbau (gedrittelter, gleichmäßig in den Zwickeln verseilter Schutzleiter) mit verbesserten EMV-Eigenschaften gegenüber 4-adriger Ausführung
-
- optimale Abschirmung ermöglicht störfreien Betrieb von Frequenzumrichtern
-
- kleiner Kopplungswiderstand bewirkt gute elektromagnetische Verträglichkeit
-
- niedrige Betriebskapazität der Einzeladern durch PE-Aderisolation sowie geringe Schirmkapazität ermöglichen verlustarme Leistungsübertragung
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- elektromagnetische Verträglichkeit nach DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
-
- Mindestquerschnitt von 0,75 mm² entspricht Anforderungen nach DIN EN 60204-1
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Umwelttechnik, Verpackungsindustrie, Chemieindustrie. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.