TOPFLEX® 302-UL schwarz 1 x 6 mm² Art.-Nr. 700234
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung
€ 237,30 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
700234
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 302-UL schwarz 1 x 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
Cu-Zahl per km
57,6
Gewicht kg/km (ca.)
85,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892173158
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible