![THERMFLEX® 180 EWKF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M74992_PF_1520x1160.jpg)
![THERMFLEX® 180 EWKF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M74992_PF_1520x1160.jpg)
THERMFLEX® 180 EWKF schwarz 2 x 2,5 mm²
Art.-Nr. 75008
- Silikonleitung
- temperaturbeständig
- erhöht mechanisch belastbar
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails THERMFLEX® 180 EWKF schwarz 2 x 2,5 mm²
- Art.-Nr.
- 75008
- Artikelbezeichnung
- THERMFLEX® 180 EWKF schwarz 2 x 2,5 mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8,8
- Cu-Zahl kg/km
- 48,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 135,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892159886
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten THERMFLEX® 180 EWKF schwarz 2 x 2,5 mm²
Silikon-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +180°C nicht bewegt -60°C bis +180°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details THERMFLEX® 180 EWKF schwarz 2 x 2,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: Silikon
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 adrig: farbig
- 7 - 20 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Außenmantel: Spezial-Silikon
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Weichmacher und Clophen, Seewasser
-
- abriebfest, kerbfest, reißfest
-
- stärkere mechanische Belastbarkeit, erhöhte Abriebfestigkeit und längere Lebensdauer als herkömmliche Silikonleitungen durch EWKF-Qualität (Einreiß-, Weiterreiß-, KerbFestigkeit)
-
- zur Verwendung im Freien
-
- halogenfrei
-
- hoher Flammpunkt
-
- hinterläßt nach Beflammung isolierendes SiO2
-
- kaum Änderungen der Durchschlagfestigkeit und des Isolationswiderstandes auch bei höheren Temperaturen
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon
Verwendung
-
Halogenfreie Silikon-Leitung für Anwendungen, die eine erhöhte mechanische Belastbarkeit sowie eine höhere Temperaturbeständigkeit erfordern; zur Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Bewährt im Einsatz in der Klima- und Heizungstechnik, in Saunen und Solarien, in Gießereien, in Stahl-, Zement- und Keramikwerken sowie bei der Verkabelung von Öfen und Beleuchtungskörpern.