SiHF rotbraun 3 x 1,5 mm² Art.-Nr. 22947
  • HAR-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • Silikonleitung
  • erhöhte Temperaturbeständigkeit
  • verzinnte Litze
€ 196,35 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
22947
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 x 1,5 mm²
AWG (ca.)
16
Außen-Ø mm (ca.)
8
Cu-Zahl per km
43,0
Gewicht kg/km (ca.)
98,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160622
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Silikon-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83
Temperaturbereich bewegt -25°C bis +180°C
nicht bewegt -60°C bis +180°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +180°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Durchschlagspannung 4000 V
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: Silikon
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 adrig: farbig
      • 6 - 25 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • Schutzleiter: ab 3 Adern,
      • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Außenmantel: Silikon
      • Mantelfarbe: rotbraun
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Weichmacher und Clophen, Seewasser
      • halogenfrei
      • hoher Flammpunkt
      • hinterläßt nach Beflammung isolierendes SiO2
      • kaum Änderungen der Durchschlagfestigkeit und des Isolationswiderstandes auch bei höheren Temperaturen

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon

Verwendung

      • Silikon-Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Wegen ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit können Silikon-Leitungen sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen bis -60°C eingesetzt werden. Besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art. Wegen der elastischen Eigenschaften der Aderisolation werden sie als bewegliche Anschlussleitungen eingesetzt.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible