![SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M19101_1520x1160.jpg)
![SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M19101_1520x1160.jpg)
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grau 2 x 2 x 0,25 mm²
Art.-Nr. 19102
- Farbcode DIN 47100
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grau 2 x 2 x 0,25 mm²
- Art.-Nr.
- 19102
- Artikelbezeichnung
- SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grau 2 x 2 x 0,25 mm²
- AWG (ca.)
- 24
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,6
- Cu-Zahl kg/km
- 32,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 61,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892144714
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grau 2 x 2 x 0,25 mm²
PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
Nennspannung | AC U 350 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 60 pF/m |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 0,14 - 0,25 mm²: 7,5 x Außen-Ø 0,5 - 1 mm²: 10 x Außen-Ø nicht bewegt 0,14 - 0,25 mm²: 4 x Außen-Ø 0,5 - 1 mm²: 5 x Außen-Ø |
Details SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grau 2 x 2 x 0,25 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig, 0,5 - 1 mm²: nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
- Litzenaufbau:
- 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ca. 32 x 0,1 mm
- Aderisolation: PP
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
- Vliesbewicklung
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Vliesbewicklung
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- schleppkettenfähig
- hoch wechselbiegefest
- halogenfrei
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
- 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
- Diese paarverseilte, gesamtgeschirmte Schleppkettenleitung bietet auch dort Einsatzmöglichkeiten, wo äußere hochfrequente Einflüsse die Impulsübertragung stören und wird für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Die gleitfähige PP-Aderisolation und der schnittfeste und adhäsionsarme PUR-Außenmantel garantieren ein Optimum an Standzeiten und eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.