STV M63 x 1,5 SW 66 GL 9
Art.-Nr. 90097
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails STV M63 x 1,5 SW 66 GL 9
- Art.-Nr.
- 90097
- Artikelbezeichnung
- STV M63 x 1,5 SW 66 GL 9
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 36.0 - 45.0
- Gewindelänge mm
- 9,0
- Schlüsselweite mm
- 66
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369537
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten STV M63 x 1,5 SW 66 GL 9
Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung nach DIN 46320 | |
Temperaturbereich | -30°C bis +80°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STV M63 x 1,5 SW 66 GL 9
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Einschnittdichtring, Natur-Kautschuk (NR)
-
- Druckringe: Stahl, verzinkt
-
- mit Einschnittdichtring
Eigenschaften
-
- kein Eindringen von Wasser und Fremdkörpern in das Gehäuse
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP 65.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads STV M63 x 1,5 SW 66 GL 9
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte