![STV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90090_TZ_1520x1160.jpg)
![STV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90090_TZ_1520x1160.jpg)
STV M20 x 1,5 SW 22 GL 6
Art.-Nr. 90091
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails STV M20 x 1,5 SW 22 GL 6
- Art.-Nr.
- 90091
- Artikelbezeichnung
- STV M20 x 1,5 SW 22 GL 6
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 7.5 - 12.5
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Schlüsselweite mm
- 22
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369476
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten STV M20 x 1,5 SW 22 GL 6
Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung nach DIN 46320 | |
Temperaturbereich | -30°C bis +80°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STV M20 x 1,5 SW 22 GL 6
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Einschnittdichtring, Natur-Kautschuk (NR)
-
- Druckringe: Stahl, verzinkt
-
- mit Einschnittdichtring
Eigenschaften
-
- kein Eindringen von Wasser und Fremdkörpern in das Gehäuse
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP 65.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads STV M20 x 1,5 SW 22 GL 6
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_1520x1160.jpg)