![STS-F](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94484_PF_1520x1160.jpg)
![STS-F](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94484_PF_1520x1160.jpg)
STS-F M63 x 1,5 SW 66, 60 GL 10
Art.-Nr. 94489
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails STS-F M63 x 1,5 SW 66, 60 GL 10
- Art.-Nr.
- 94489
- Artikelbezeichnung
- STS-F M63 x 1,5 SW 66, 60 GL 10
- Gewindeart
- metrisch
- Kabelstärke von / bis mm
- 5.0 - 12.0
- Kabelbreite von / bis mm
- 34.0 - 50.0
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 66,60
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369988
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten STS-F M63 x 1,5 SW 66, 60 GL 10
Vernickelte-Messing–Flachkabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STS-F M63 x 1,5 SW 66, 60 GL 10
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
-
- Druckringe: Stahl, verzinkt
-
- Druckscheiben: Stahl, verzinkt
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP 65.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads STS-F M63 x 1,5 SW 66, 60 GL 10
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)