![STS-F](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94484_1520x1160.jpg)
![STS-F](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94484_1520x1160.jpg)
STS-F M32 x 1,5 SW 39, 37 GL 8
Art.-Nr. 94486
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails STS-F M32 x 1,5 SW 39, 37 GL 8
- Art.-Nr.
- 94486
- Artikelbezeichnung
- STS-F M32 x 1,5 SW 39, 37 GL 8
- Gewindeart
- metrisch
- Kabelstärke von / bis mm
- 4.0 - 11.0
- Kabelbreite von / bis mm
- 11.0 - 27.0
- Gewindelänge mm
- 8,0
- Schlüsselweite mm
- 39,37
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369957
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten STS-F M32 x 1,5 SW 39, 37 GL 8
Vernickelte-Messing–Flachkabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STS-F M32 x 1,5 SW 39, 37 GL 8
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
- Druckringe: Stahl, verzinkt
- Druckscheiben: Stahl, verzinkt
Hinweise
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP 65.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads STS-F M32 x 1,5 SW 39, 37 GL 8
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_1520x1160.jpg)