![STS-F](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94484_PF_1520x1160.jpg)
![STS-F](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94484_PF_1520x1160.jpg)
STS-F PG 21 SW 30, 28 GL 7
Art.-Nr. 90101
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails STS-F PG 21 SW 30, 28 GL 7
- Art.-Nr.
- 90101
- Artikelbezeichnung
- STS-F PG 21 SW 30, 28 GL 7
- Gewindeart
- PG
- Kabelstärke von / bis mm
- 3.0 - 8.0
- Kabelbreite von / bis mm
- 9.0 - 20.0
- Gewindelänge mm
- 7,0
- Schlüsselweite mm
- 30,28
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369124
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten STS-F PG 21 SW 30, 28 GL 7
Vernickelte-Messing–Flachkabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STS-F PG 21 SW 30, 28 GL 7
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
-
- Druckringe: Stahl, verzinkt
-
- Druckscheiben: Stahl, verzinkt
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP 65.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads STS-F PG 21 SW 30, 28 GL 7
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte