RADOX® GKW-LW 600V MM S schwarz 5 x (2 x 0,75) mm²
Art.-Nr. 11006437
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RADOX® GKW-LW 600V MM S schwarz 5 x (2 x 0,75) mm²
- Art.-Nr.
- 11006437
- Artikelbezeichnung
- RADOX® GKW-LW 600V MM S schwarz 5 x (2 x 0,75) mm²
- OEM Art.-Nr.
- 12560882
- Außen-Ø mm (ca.)
- 13,5
- Gewicht kg/km (ca.)
- 295,0
- Cu-Zahl per km
- 174,5
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892292903
- Zolltarifnummer
- 85444991
Technische Daten RADOX® GKW-LW 600V MM S schwarz 5 x (2 x 0,75) mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details RADOX® GKW-LW 600V MM S schwarz 5 x (2 x 0,75) mm²
Aufbau
-
- Sheath colour: black