RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S schwarz 6 x 1,5 mm² Art.-Nr. 34641
  • halogenfrei (LS0H)
€ 945,42 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
34641
Artikelbezeichnung
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S schwarz 6 x 1,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12586054
Außen-Ø mm (ca.)
8,9
Gewicht kg/km (ca.)
168,0
Cu-Zahl kg/km
109,4
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892295317
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible