RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S schwarz 6 x 1 mm²
Art.-Nr. 34640
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S schwarz 6 x 1 mm²
- Art.-Nr.
- 34640
- Artikelbezeichnung
- RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S schwarz 6 x 1 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 12586049
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,3
- Gewicht kg/km (ca.)
- 112,0
- Cu-Zahl kg/km
- 75,9
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892295300
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S schwarz 6 x 1 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S schwarz 6 x 1 mm²
Aufbau
-
- Mantelfarbe: schwarz