![RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11006538_PF_1520x1160.jpg)
![RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11006538_PF_1520x1160.jpg)
RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM schwarz 7 x 2,5 mm²
Art.-Nr. 11006532
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM schwarz 7 x 2,5 mm²
- Art.-Nr.
- 11006532
- Artikelbezeichnung
- RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM schwarz 7 x 2,5 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 84141575
- Außen-Ø mm (ca.)
- 10
- Gewicht kg/km (ca.)
- 235,0
- Cu-Zahl kg/km
- 168,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892293993
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM schwarz 7 x 2,5 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM schwarz 7 x 2,5 mm²
Aufbau
-
- Mantelfarbe: schwarz