RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM schwarz 13 x 1 mm² Art.-Nr. 11006506
  • halogenfrei (LS0H)
€ 1.333,92 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11006506
Artikelbezeichnung
RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM schwarz 13 x 1 mm²
OEM Art.-Nr.
12586023
Außen-Ø mm (ca.)
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
191,0
Cu-Zahl per km
124,8
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892293733
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible