RADOX® EN 50306-4 1E 300V MM schwarz 4 x 1 mm²
Art.-Nr. 11006516
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RADOX® EN 50306-4 1E 300V MM schwarz 4 x 1 mm²
- Art.-Nr.
- 11006516
- Artikelbezeichnung
- RADOX® EN 50306-4 1E 300V MM schwarz 4 x 1 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 12586086
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,9
- Gewicht kg/km (ca.)
- 84,3
- Cu-Zahl kg/km
- 38,4
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892293832
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten RADOX® EN 50306-4 1E 300V MM schwarz 4 x 1 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details RADOX® EN 50306-4 1E 300V MM schwarz 4 x 1 mm²
Aufbau
-
- Mantelfarbe: schwarz