RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S schwarz 3 x 6 mm² Art.-Nr. 34620
  • halogenfrei (LS0H)
€ 2.348,01 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
34620
Artikelbezeichnung
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S schwarz 3 x 6 mm²
OEM Art.-Nr.
12586223
Außen-Ø mm (ca.)
13,6
Gewicht kg/km (ca.)
378,0
Cu-Zahl per km
236,7
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892296154
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible