RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S schwarz 3 x 2,5 mm² Art.-Nr. 11006695
  • halogenfrei (LS0H)
€ 683,76 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11006695
Artikelbezeichnung
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S schwarz 3 x 2,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12586216
Außen-Ø mm (ca.)
9,5
Gewicht kg/km (ca.)
184,0
Cu-Zahl kg/km
95,7
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892296260
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible