![RADOX® EN 50264-3-2 600V MM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11006579_PF_1520x1160.jpg)
![RADOX® EN 50264-3-2 600V MM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11006579_PF_1520x1160.jpg)
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM schwarz 2 x 2,5 mm²
Art.-Nr. 35319
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RADOX® EN 50264-3-2 600V MM schwarz 2 x 2,5 mm²
- Art.-Nr.
- 35319
- Artikelbezeichnung
- RADOX® EN 50264-3-2 600V MM schwarz 2 x 2,5 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 12586179
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8,3
- Gewicht kg/km (ca.)
- 119,0
- Cu-Zahl kg/km
- 48,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892294433
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten RADOX® EN 50264-3-2 600V MM schwarz 2 x 2,5 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details RADOX® EN 50264-3-2 600V MM schwarz 2 x 2,5 mm²
Aufbau
-
- Mantelfarbe: schwarz