RADOX® EN 50264-3-2 600V MM schwarz 4 x 1,5 mm²
Art.-Nr. 35308
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RADOX® EN 50264-3-2 600V MM schwarz 4 x 1,5 mm²
- Art.-Nr.
- 35308
- Artikelbezeichnung
- RADOX® EN 50264-3-2 600V MM schwarz 4 x 1,5 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 12586177
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9
- Gewicht kg/km (ca.)
- 138,0
- Cu-Zahl per km
- 57,6
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892294426
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten RADOX® EN 50264-3-2 600V MM schwarz 4 x 1,5 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details RADOX® EN 50264-3-2 600V MM schwarz 4 x 1,5 mm²
Aufbau
-
- Sheath colour: black