RADOX® EN 50264-3-2 600V MM schwarz 4 x 1 mm² Art.-Nr. 11006570
  • halogenfrei (LS0H)
€ 497,07 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11006570
Artikelbezeichnung
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM schwarz 4 x 1 mm²
OEM Art.-Nr.
84090705
Außen-Ø mm (ca.)
7,9
Gewicht kg/km (ca.)
98,8
Cu-Zahl per km
38,4
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892294587
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible