RADOX® EN 50264-3-1 600V M schwarz 1 x 10 mm² Art.-Nr. 34604
  • halogenfrei (LS0H)
€ 231,21 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
34604
Artikelbezeichnung
RADOX® EN 50264-3-1 600V M schwarz 1 x 10 mm²
OEM Art.-Nr.
85096350
Außen-Ø mm (ca.)
5,5
Gewicht kg/km (ca.)
113,0
Cu-Zahl per km
96,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892294112
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible