RADOX® EN 50264-3-1 3600V MM schwarz 1 x 240 mm² Art.-Nr. 11006614
  • halogenfrei (LS0H)
€ 10.249,68 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11006614
Artikelbezeichnung
RADOX® EN 50264-3-1 3600V MM schwarz 1 x 240 mm²
OEM Art.-Nr.
12586172
Außen-Ø mm (ca.)
32,2
Gewicht kg/km (ca.)
2730,0
Cu-Zahl kg/km
2304,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892295119
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible