![RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11006477_PF_1520x1160.jpg)
![RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11006477_PF_1520x1160.jpg)
RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW schwarz 8 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 34456
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW schwarz 8 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 34456
- Artikelbezeichnung
- RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW schwarz 8 x 0,75 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 12566544
- Außen-Ø mm (ca.)
- 10,2
- Gewicht kg/km (ca.)
- 172,0
- Cu-Zahl kg/km
- 90,8
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892293214
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW schwarz 8 x 0,75 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW schwarz 8 x 0,75 mm²
Aufbau
-
- Mantelfarbe: schwarz