![RADOX® 3 GKW 300V MM FR RW](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11006311_PF_1520x1160.jpg)
![RADOX® 3 GKW 300V MM FR RW](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11006311_PF_1520x1160.jpg)
RADOX® 3 GKW 300V MM FR RW schwarz 2 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 11006307
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RADOX® 3 GKW 300V MM FR RW schwarz 2 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 11006307
- Artikelbezeichnung
- RADOX® 3 GKW 300V MM FR RW schwarz 2 x 0,75 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 12565262
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,9
- Gewicht kg/km (ca.)
- 51,1
- Cu-Zahl kg/km
- 14,4
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892290299
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten RADOX® 3 GKW 300V MM FR RW schwarz 2 x 0,75 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details RADOX® 3 GKW 300V MM FR RW schwarz 2 x 0,75 mm²
Aufbau
-
- Mantelfarbe: schwarz