Profibus SK PUR CHAIN blau 1 x 2 x 0,65 mm
Art.-Nr. 81906
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Profibus SK PUR CHAIN blau 1 x 2 x 0,65 mm
- Art.-Nr.
- 81906
- Artikelbezeichnung
- Profibus SK PUR CHAIN blau 1 x 2 x 0,65 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8
- Cu-Zahl per km
- 25,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 70,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314872
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten Profibus SK PUR CHAIN blau 1 x 2 x 0,65 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |