![Profibus PA PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M82835_PF_1520x1160.jpg)
![Profibus PA PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M82835_PF_1520x1160.jpg)
Profibus PA PVC STATIC schwarz 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
Art.-Nr. 82836
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Profibus PA PVC STATIC schwarz 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
- Art.-Nr.
- 82836
- Artikelbezeichnung
- Profibus PA PVC STATIC schwarz 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,6
- Cu-Zahl kg/km
- 44,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 76,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314711
- Zolltarifnummer
- 85444991
Technische Daten Profibus PA PVC STATIC schwarz 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |