Profibus PA ARMOURED PVC STATIC blau 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
Art.-Nr. 802180
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Profibus PA ARMOURED PVC STATIC blau 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
- Art.-Nr.
- 802180
- Artikelbezeichnung
- Profibus PA ARMOURED PVC STATIC blau 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 10,2
- Cu-Zahl kg/km
- 45,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 170,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314728
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten Profibus PA ARMOURED PVC STATIC blau 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |