Profibus L2 PVC FESTOON blau 1 x 2 x 0,65 mm Art.-Nr. 800649
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
€ 567,42 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
800649
Artikelbezeichnung
Profibus L2 PVC FESTOON blau 1 x 2 x 0,65 mm
Außen-Ø mm (ca.)
8
Cu-Zahl per km
23,0
Gewicht kg/km (ca.)
64,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314698
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible