Profibus L2 PUR TORSION violett 1 x 2 x 0,80 mm Art.-Nr. 800109
  • UL-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • robust
  • torsionsfähig
  • Längenmarkierung in Meter
€ 649,74 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
800109
Artikelbezeichnung
Profibus L2 PUR TORSION violett 1 x 2 x 0,80 mm
Außen-Ø mm (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
32,0
Gewicht kg/km (ca.)
66,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314681
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible